K0222Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hållare av svart, glaskuleförstärkt termoplast.
Handtagsrör av aluminium EN AW-6060 eller rostfritt stål 1.4301Utförande:Handtagsrör aluminium slipat och anodiserat i naturfärg eller med räfflat plastöverdrag. Handtagsrör rostfritt stål, finslipat.Anmärkning:Handtagets hållare har 4 klämflikar vid rörfästet. När man trycker in handtagsröret skavs de av så att handtaget sitter säkert. Svarta, förzinkade fästskruvar och passande mellanläggsbrickor och muttrar medföljer.Montage:Från manöversidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Grundkroppens yta | A | B | B1 | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0222.2501 | aluminium | slipad och anodiserad | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 | | | 171,91 SEK | | K0222.3001 | aluminium | slipad och anodiserad | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 | | | 181,10 SEK | | K0222.3501 | aluminium | slipad och anodiserad | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 | | | 189,98 SEK | | K0222.4001 | aluminium | slipad och anodiserad | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 | | | 198,66 SEK | | K0222.5001 | aluminium | slipad och anodiserad | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 | | | 218,20 SEK | | K0222.6001 | aluminium | slipad och anodiserad | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 | | | 235,44 SEK | | K0222.2502 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 | | | 198,66 SEK | | K0222.3002 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 | | | 209,42 SEK | | K0222.3502 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 | | | 219,66 SEK | | K0222.4002 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 | | | 232,10 SEK | | K0222.5002 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 | | | 253,10 SEK | | K0222.6002 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 | | | 274,32 SEK | | K0222.2503 | rostfritt stål | - | 250 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 294 | 1000 | | | 227,92 SEK | | K0222.3003 | rostfritt stål | - | 300 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 344 | 1000 | | | 238,37 SEK | | K0222.3503 | rostfritt stål | - | 350 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 394 | 1000 | | | 249,13 SEK | | K0222.4003 | rostfritt stål | - | 400 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 444 | 1000 | | | 259,90 SEK | | K0222.5003 | rostfritt stål | - | 500 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 544 | 1000 | | | 281,52 SEK | | K0222.6003 | rostfritt stål | - | 600 | 44 | 30X1,5 | M10x45 | 80 | 644 | 1000 | | | 303,26 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|