K0221Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och vinklad... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hållare av svart, glaskuleförstärkt termoplast. Handtagsrör av aluminium EN AW-6060.Utförande:Handtagsrör slipat och anodiserat i naturfärg Handtagsrör med räfflat plastöverdrag, svartAnmärkning:Handtagets hållare har 4 klämflikar vid rörfästet. När man trycker in handtagsröret skavs de av så att handtaget sitter säkert. Svarta, förzinkade fästskruvar och passande brickor och muttrar medföljer.Montage:Från manöversidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Grundkroppens yta | A | B | B1 | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0221.1801 | aluminium | slipad och anodiserad | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 | | | 143,14 SEK | | K0221.2001 | aluminium | slipad och anodiserad | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 | | | 146,05 SEK | | K0221.2501 | aluminium | slipad och anodiserad | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 | | | 155,09 SEK | | K0221.3001 | aluminium | slipad och anodiserad | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 | | | 164,13 SEK | | K0221.3501 | aluminium | slipad och anodiserad | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 | | | 171,98 SEK | | K0221.4001 | aluminium | slipad och anodiserad | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 | | | 180,59 SEK | | K0221.5001 | aluminium | slipad och anodiserad | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 | | | 197,71 SEK | | K0221.6001 | aluminium | slipad och anodiserad | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 | | | 230,53 SEK | | K0221.1802 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 | | | 174,25 SEK | | K0221.2002 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 | | | 178,66 SEK | | K0221.2502 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 | | | 189,64 SEK | | K0221.3002 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 | | | 201,47 SEK | | K0221.3502 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 | | | 214,29 SEK | | K0221.4002 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 | | | 224,51 SEK | | K0221.5002 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 | | | 247,32 SEK | | K0221.6002 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 | | | 269,82 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|