K0216Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtagsstång av aluminium. Hållare av glaskuleförstärkt polyamid.Utförande:Handtagsstången matterad och anodiserad i naturfärg eller svart. Svarta, halvmatta hållare i fin struktur.Montage:Från manöversidan.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och räfflad greppyta |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0216.05501 | A | svart | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 | | | 80,07 SEK | | K0216.08801 | A | svart | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 | | | 86,32 SEK | | K0216.10001 | A | svart | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 | | | 88,37 SEK | | K0216.12001 | A | svart | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 | | | 91,91 SEK | | K0216.18001 | A | svart | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 | | | 103,10 SEK | | K0216.23501 | A | svart | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 | | | 113,55 SEK | | K0216.05503 | A | natur | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 | | | 75,55 SEK | | K0216.08803 | A | natur | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 | | | 79,64 SEK | | K0216.10003 | A | natur | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 | | | 81,48 SEK | | K0216.12003 | A | natur | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 | | | 84,06 SEK | | K0216.18003 | A | natur | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 | | | 91,91 SEK | | K0216.23503 | A | natur | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 | | | 99,34 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0216.055101 | B | svart | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 | | | 122,26 SEK | | K0216.088101 | B | svart | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 | | | 128,07 SEK | | K0216.100101 | B | svart | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 | | | 131,09 SEK | | K0216.120101 | B | svart | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 | | | 134,75 SEK | | K0216.180101 | B | svart | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 | | | 147,13 SEK | | K0216.235101 | B | svart | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 | | | 157,13 SEK | | K0216.055103 | B | natur | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 | | | 115,06 SEK | | K0216.088103 | B | natur | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 | | | 120,54 SEK | | K0216.100103 | B | natur | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 | | | 121,83 SEK | | K0216.120103 | B | natur | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 | | | 125,92 SEK | | K0216.180103 | B | natur | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 | | | 137,11 SEK | | K0216.235103 | B | natur | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 | | | 147,13 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|