K0210Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och vinklad... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hållare av svart, glaskuleförstärkt termoplast. Handtagsrör av aluminium.Utförande:Handtagsrör slipat och anodiserat i naturfärg Handtagsrör med räfflat plastöverdrag, svartAnmärkning:Handtagets hållare har 4 klämflikar vid rörfästet. När man trycker in handtagsröret skavs de av så att handtaget sitter säkert. Svarta, förzinkade fästskruvar och passande brickor och muttrar medföljer.Montage:Från manöversidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Grundkroppens yta | A | B | B1 | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0210.180 | aluminium | slipad och anodiserad | 180 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 204 | 500 | | | 127,39 SEK | | K0210.200 | aluminium | slipad och anodiserad | 200 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 224 | 500 | | | 131,25 SEK | | K0210.250 | aluminium | slipad och anodiserad | 250 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 274 | 500 | | | 140,03 SEK | | K0210.300 | aluminium | slipad och anodiserad | 300 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 324 | 500 | | | 148,60 SEK | | K0210.350 | aluminium | slipad och anodiserad | 350 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 374 | 500 | | | 157,28 SEK | | K0210.400 | aluminium | slipad och anodiserad | 400 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 424 | 500 | | | 166,36 SEK | | K0210.500 | aluminium | slipad och anodiserad | 500 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 524 | 500 | | | 183,71 SEK | | K0210.600 | aluminium | slipad och anodiserad | 600 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 624 | 500 | | | 200,75 SEK | | K0210.1803 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 180 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 204 | 500 | | | 152,15 SEK | | K0210.2003 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 200 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 224 | 500 | | | 156,65 SEK | | K0210.2503 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 250 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 274 | 500 | | | 166,99 SEK | | K0210.3003 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 300 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 324 | 500 | | | 176,92 SEK | | K0210.3503 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 350 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 374 | 500 | | | 187,06 SEK | | K0210.4003 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 400 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 424 | 500 | | | 197,92 SEK | | K0210.5003 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 500 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 524 | 500 | | | 218,31 SEK | | K0210.6003 | aluminium | räfflat plastöverdrag | 600 | 26 | 20X2 | M8x20 | 55 | 624 | 500 | | | 224,47 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|