K0200Bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Glaskuleförstärkt termoplast.Utförande:Mattsvart med fin kornstruktur.Anmärkning:Handtagen är extremt vridstyva och användarvänliga. Fästskruvar, muttrar och brickor medföljer. För våtområden medföljer fästskruvar, muttrar och brickor av rostfritt stål.Montage:Från manöversidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | A | B | B1 | C | D | H | L | S | T | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0200.100051 | - | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | 62,85 SEK | | K0200.120061 | - | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 74,91 SEK | | K0200.140081 | - | 140 | 27 | 24 | 12 | M8x30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 95,57 SEK | | K0200.160081 | - | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8x35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | 137,01 SEK | | K0200.180081 | - | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | 195,78 SEK | | K0200.100052 | våtområde | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | 71,79 SEK | | K0200.120062 | våtområde | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 83,30 SEK | | K0200.140082 | våtområde | 140 | 27 | 24 | 12 | M8x30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 109,13 SEK | | K0200.160082 | våtområde | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8x35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | 153,80 SEK | | K0200.180082 | våtområde | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | 230,96 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|