K0193_BBåghandtag, Form B, utan bottenplatta |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Glaskuleförstärkt termoplast.Utförande:Mattsvart.Anmärkning:Ergonomiskt och funktionellt båghandtag med en temperaturbeständighet på -50 °C till +130 °C.
Levereras med förzinkade cylinderskruvar DIN 912 i svart, muttrar DIN 934 och brickor DIN 125, förzinkade samt täcklock. Utförande K0193.110006 och K0193.210006 levereras utan täcklock.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF: