K0238_BGreppskålar i aluminium´, fästs med två försänkta skruvar |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Greppskål av aluminiumprofil. Ändkåpor av polyamid. Form B fästs med 2 försänkta stålskruvar.Utförande:Greppskålen är sandblästrad, satinerad och anodiserad i svart eller naturfärg. Svart gummiprofil. Förzinkade fästskruvar.Anmärkning:Fällbara greppskålar Form B kan även monteras utifrån med 2 försänkta skruvar.
Två krysspår med 90° förskjutning för M4-skruv kan användas för jordanslutning eller som monteringshjälp för ytterligare delar.Montage:När den nedre gummiprofilen har dragits in trycker man på de båda sidokåporna på greppskålen. Sedan sticks handtaget in under 45° över nedre kanten av montageöppningen och hålls då fast mot husets vägg. Beroende på utförandet kan den 2:a gummiprofilen sedan tryckas in i övre spåret eller så kan handtaget skruvas fast med 2 försänkta skruvar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Form | Utförande 2 | H | L | L1 | T | Montageöppning | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0238.10021 | Svart | B | skruvas fast | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 183,29 SEK | | K0238.10023 | natur | B | skruvas fast | 90 | 100 | 115 | 19,5 | 104 x 73 | 500 | | | 171,88 SEK | | K0238.11821 | Svart | B | skruvas fast | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 194,80 SEK | | K0238.11823 | natur | B | skruvas fast | 90 | 118 | 133 | 19,5 | 122 x 73 | 500 | | | 181,46 SEK | | K0238.16721 | Svart | B | skruvas fast | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 237,10 SEK | | K0238.16723 | natur | B | skruvas fast | 90 | 167 | 182 | 19,5 | 171 x 73 | 500 | | | 216,22 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|