K0243_BFällbara, fyrkantiga greppskålar i rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4301. Utförande:Högglans-elpolerat.Anmärkning:Fällbara handtag av rostfritt stål med litet monteringsdjup. För golv- och monteringsplattor eller lådor. Med återställningsfjäder. Efter manövreringen går handtaget tillbaka automatiskt.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Utförande 2 | H | L | L1 | T | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0243.2075058 | B | skruvas fast | 58 | 63 | 75 | 9 | 200 | | | 124,10 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|