HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp med kontakt
K1527_A

Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Plast PA6.Utförande:Med fin struktur, svarta.Anmärkning:Tryckknapp med röd eller grön LED.
Anslutning med 8-polig kontakt i handtagshållarens påskruvningsyta. (Kontaktanslutningen kan levereras med kabel på 10m som tillbehör. Måste beställas separat).
Kapslingsklass: IP65 (med påskruvad kontaktanslutning).
Montage:Från baksidan.Speciellt:
RoHS

Ritningar

Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp med kontakt

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormFärg
komponent
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TBärförmåga
N
CADTillb.PrisBeställ
K1527.11601Agrön16026M66640701018217101000 2 090,84 SEK
K1527.11602Aröd16026M66640701018217101000 2 090,84 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se