HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp
Artikelbeskrivning/produktbilder
BeskrivningMaterial:Plast PA6.Utförande:Med fin struktur, svarta.Anmärkning:Tryckknapp med röd eller grön LED.
Form A: Anslutning med 8-polig kontakt i handtagshållarens påskruvningsyta. (Kontaktanslutningen (K1498) kan levereras med kabel på 10m som tillbehör. Måste beställas separat.)
Form B:. Anslutningskabel på 5m som leds ut ur handtagshållarens påskruvningsyta.
Kapslingsklass: IP65 (för Form A med påskruvad kontaktanslutning).Montage:Från baksidan.Ritningsinformation:
Form A: med kontakt Form B: med kabel
Speciellt:
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.