K0214Runda bygelhandtag i stål med högblank förkromning |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Finslipad bricka. Högglansförkromat bygelhandtag.Anmärkning:Dessa bygelhandtag används främst i optiska apparater, laboratorieutrustning, audio-, video- och HiFi-enheter osv. Dekorbrickorna medföljer löst.Montage:Från baksidan.På begäran:Ytterligare ytbehandlingar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | D | D1 | H | L | T | Bärförmåga N
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0214.03203 | 32 | 8 | M3 | 5 | 21 | 40 | 6 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.04203 | 42 | 8 | M3 | 5 | 25 | 50 | 6 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.05503 | 55 | 8 | M3 | 5 | 25 | 63 | 6 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.07603 | 76 | 8 | M3 | 5 | 25 | 84 | 6 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.08803 | 88 | 8 | M3 | 5 | 25 | 96 | 6 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.03204 | 32 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 44,5 | 8 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.05504 | 55 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 67,5 | 8 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.06404 | 64 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 76,5 | 8 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.08804 | 88 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 100,5 | 8 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.09604 | 96 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 108,5 | 8 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.09804 | 98 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 110,5 | 8 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.10204 | 102 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 114,5 | 8 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.12004 | 120 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 132,5 | 8 | 1000 | | | 46,49 SEK | | K0214.12804 | 128 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 140,5 | 8 | 1000 | | | 48,00 SEK | | K0214.13604 | 136 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 148,5 | 8 | 1000 | | | 48,65 SEK | | K0214.05505 | 55 | 15 | M5 | 10 | 41 | 70 | 10 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.08805 | 88 | 15 | M5 | 10 | 41 | 103 | 10 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.10005 | 100 | 15 | M5 | 10 | 41 | 115 | 10 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.10205 | 102 | 15 | M5 | 10 | 41 | 117 | 10 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.11505 | 115 | 15 | M5 | 10 | 41 | 130 | 10 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K0214.12005 | 120 | 15 | M5 | 10 | 41 | 135 | 10 | 1000 | | | 47,14 SEK | | K0214.13605 | 136 | 15 | M5 | 10 | 41 | 151 | 10 | 1000 | | | 49,19 SEK | | K0214.18005 | 180 | 15 | M5 | 10 | 41 | 195 | 10 | 1000 | | | 55,97 SEK | | K0214.20005 | 200 | 15 | M5 | 10 | 41 | 215 | 10 | 1000 | | | 58,98 SEK | | K0214.23505 | 235 | 15 | M5 | 10 | 41 | 250 | 10 | 1000 | | | 64,79 SEK | | K0214.25005 | 250 | 15 | M5 | 10 | 41 | 265 | 10 | 1000 | | | 66,41 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|