- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- K0244
Vinklade bygelhandtag i plast
- K0196
Båghandtag i plast
- K1060
Bygelhandtag i plast metalldetekterbar
- K1528
Stånghandtag i plast med handtagsfästen i plast
- K1060
Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur
- K1060
Bygelhandtag biopolymer
- K0237
Bygelhandtag i plast, skruvas fast på ena sidan
- K1217
Båghandtag i plast med U-profil
- K0191
Smala bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K0190
Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur
- K0190
Bygelhandtag biopolymer
- K1060
Bygelhandtag i plast
- K0192
Båghandtag
- K0190
Antistatiskt bygelhandtag i plast
- K0242
Greppskålar i plast som skruvas fast
- K0193
Båghandtag
- K0190
Bygelhandtag antibakteriella
- K1087
Ovala bygelhandtag i plast
- K0197
Sneda bygelhandtag i plast
- K0241
Bygelhandtag, fällbara
- K0171
Bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor samt soft-inneryta
- K0194
Båghandtag i plast med U-profil
- K1877
bygelhandtag i plast med mjuka greppytor
- K1060
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar
- K0244
Täcklock i plast för vinklade bygelhandtag
- K0200
Bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K1458
Ovala bygelhandtag i plast
- K0187
Runda bygelhandtag i plast med vinklad kant på ena sidan
- K0188
Runda bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K1527
Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp
- K1529
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp
- K1530
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och två tryckknappar
- K1074
Kvadratiska bygelhandtag i plast
- K0189
Smala bygelhandtag i plast
- K1092
Smala bygelhandtag i plast
- K0190
Bygelhandtag i plast
- K1077
Greppskålar i plast
- K1078
Greppskålar i plast
- K1306
Itryckbara greppskålar i plast
- K1079
Greppskålar i plast som skruvas fast
- K0195
Bygelhandtag i aluminium
- K1641
Bygelhandtag aluminium
- K0199
Bygelhandtag i aluminium med vinklad kant på bägge sidor
- K0201
Bygelhandtag aluminium runda
- K0201
Rundbricka i aluminium
- K0202
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0203
Runda bygelhandtag i stål med plastbeläggning på greppytan
- K0204
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0204
Ovala bygelhandtag i aluminium med utvändiga hål
- K0204
Löstagbara ovala bygelhandtag i aluminium
- K1634
Bygelhandtag i aluminium, ovala, sneda
- K0205
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0213
Smala bygelhandtag i aluminium
- K1091
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K1075
Kvadratiska bygelhandtag i aluminium
- K0219
Runda, vinklade bygelhandtag i aluminium
- K0229
Runda, vinklade bygelhandtag i aluminium
- K0229
Rundbricka i aluminium
- K0216
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0217
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och räfflad greppyta
- K1127
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K1128
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0228
Kvadratiska bygelhandtag i aluminium
- K0795
Runda stånghandtag i aluminium
- K0796
Ovala stånghandtag i aluminium
- K1018
Inställbara stånghandtag i aluminium
- K1849
Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast
- K0210
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0211
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0212
Stånghandtag i aluminium med sneda handtagsfästen i plast
- K0221
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0222
Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0223
Stånghandtag
- K0224
Stånghandtag i aluminium med stånghållare i plast
- K1445
Bighand stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0131
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium
- K0132
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium
- K0235
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0236
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0220
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0209
Stånghandtag i aluminium med svarta pulverlackerade handtagsfästen
- K0232
Räfflade profilhandtag i aluminium
- K0130
Profilhandtag i aluminium med ändlock
- K0234
Profilhandtag i aluminium
- K0238
Greppskålar i aluminium
- K0239
Greppskålar aluminium fällbara
- K0240
Greppskålar aluminium fällbara
- K1795
Greppskålar aluminium fällbara
- K0198
Bygelhandtag i rostfritt stål med vinklad kant på bägge sidor
- K1793
Bygelhandtag rostfritt stål, runt
- K1823
Täckskiva i rostfritt stål
- K0206
Bygelhandtag rostfritt stål, runt
- K0208
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1086
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1640
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1640
Bygelhandtag i rostfritt stål ovala, med utvändigt hål
- K0215
Runda bygelhandtag i rostfritt stål med bred bricka
- K0218
Fällbara, runda bygelhandtag i stål eller rostfritt stål
- K0225
Stånghandtag i rostfritt stål med stånghållare i plast
- K0226
Stånghandtag i rostfritt stål med handtagsfästen i plast
- K0227
Stånghandtag i rostfritt stål med precisionsgjutna handtagsfästen
- K0652
Stånghandtag i rostfritt stål med precisionsgjutna handtagsfästen
- K0233
Profilhandtag i rostfritt stål
- K0243
Fällbara greppskålar i rostfritt stål
- K1305
Fällbara greppskålar i rostfritt stål
- K1369
Fällbara handtag i rostfritt stål DIN 3136
- K2097
Handtag i stål och med låsenhet
- K0186
Runda bygelhandtag i gjutjärn
- K0207
Runda, vinklade bygelhandtag i stål
- K0214
Runda bygelhandtag i stål med högblank förkromning
- K0230
Bygelhandtag stål, runt
- K0781
Stånghandtag i carbon med handtagsfästen i rostfritt stål
- K0782
Stånghandtag i carbon med handtagsfästen i rostfritt stål
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1445Bighand stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Det omarbetade stånghandtaget Bighand är extra bekvämt med sin ovala form och utvalda rörstorlek. Det har en tidlös och elegant design och kan anpassas perfekt till omgivningen genom de olika färgerna.Material:Ovalt rör i aluminium. Änddelar i polyamid. Täcklock i termoplast polyamid. Fästhylsor i rostfritt stål.Utförande:Ovalt rör pulverlackerat i svartgrått (blankt), anodiserat i svart (matt) och anodiserat i naturfärg (matt). Änddelar i svartgrå RAL 7021. Täcklock i svartgrå RAL 7021, renorange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, trafikröd RAL 3020, signalgrön RAL 6032 och trafikblå RAL 5017.Anmärkning:Fästmaterial ingår inte i leveransen. För säkert och permanent fäste rekommenderas cylinderskruven med insexkant och gängsäkring. Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C Kortvarig användningstemperatur max. 180 °C.Montage:Änddelarnas form gör att stånghandtaget kan fästas både på dragsidan och baksidan. För detta används DIN-cylinderskruvar med insexkant eller sexkantskruvar med gängstorlek M8. Efter monteringen kan täcklocken tryckas fast för hand. Täcklocken har slitsar på båda sidor för att de ska kunna demonteras utan skador. På begäran:Centrumavstånd “A” i speciella längder.Tillbehör:K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN EN ISO 4762 med gängsäkring K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN EN ISO 4762 utökade K0871 Sexkantskruvar DIN 933 / DIN EN ISO 4017 K1145 Sexkantmuttrar DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 K0868 Brickor DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form ASpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg ovalt rör | Grundkroppens yta | Färg skydd | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1445.1801 | svartgrått | pulverbelagd | svartgrå RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 195,23 SEK | | K1445.2001 | svartgrått | pulverbelagd | svartgrå RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 198,08 SEK | | K1445.2501 | svartgrått | pulverbelagd | svartgrå RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 203,97 SEK | | K1445.3001 | svartgrått | pulverbelagd | svartgrå RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 208,24 SEK | | K1445.3501 | svartgrått | pulverbelagd | svartgrå RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 213,66 SEK | | K1445.4001 | svartgrått | pulverbelagd | svartgrå RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 218,41 SEK | | K1445.5001 | svartgrått | pulverbelagd | svartgrå RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 230,57 SEK | | K1445.6001 | svartgrått | pulverbelagd | svartgrå RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 243,68 SEK | | K1445.1802 | svartgrått | pulverbelagd | orange RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 195,23 SEK | | K1445.2002 | svartgrått | pulverbelagd | orange RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 198,08 SEK | | K1445.2502 | svartgrått | pulverbelagd | orange RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 203,97 SEK | | K1445.3002 | svartgrått | pulverbelagd | orange RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 208,24 SEK | | K1445.3502 | svartgrått | pulverbelagd | orange RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 213,66 SEK | | K1445.4002 | svartgrått | pulverbelagd | orange RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 218,41 SEK | | K1445.5002 | svartgrått | pulverbelagd | orange RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 230,57 SEK | | K1445.6002 | svartgrått | pulverbelagd | orange RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 243,68 SEK | | K1445.18016 | svartgrått | pulverbelagd | rapsgul RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 195,23 SEK | | K1445.20016 | svartgrått | pulverbelagd | rapsgul RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 198,08 SEK | | K1445.25016 | svartgrått | pulverbelagd | rapsgul RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 203,97 SEK | | K1445.30016 | svartgrått | pulverbelagd | rapsgul RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 208,24 SEK | | K1445.35016 | svartgrått | pulverbelagd | rapsgul RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 213,66 SEK | | K1445.40016 | svartgrått | pulverbelagd | rapsgul RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 218,41 SEK | | K1445.50016 | svartgrått | pulverbelagd | rapsgul RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 230,57 SEK | | K1445.60016 | svartgrått | pulverbelagd | rapsgul RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 243,68 SEK | | K1445.18084 | svartgrått | pulverbelagd | trafikrött RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 195,23 SEK | | K1445.20084 | svartgrått | pulverbelagd | trafikrött RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 198,08 SEK | | K1445.25084 | svartgrått | pulverbelagd | trafikrött RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 203,97 SEK | | K1445.30084 | svartgrått | pulverbelagd | trafikrött RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 208,24 SEK | | K1445.35084 | svartgrått | pulverbelagd | trafikrött RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 213,66 SEK | | K1445.40084 | svartgrått | pulverbelagd | trafikrött RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 218,41 SEK | | K1445.50084 | svartgrått | pulverbelagd | trafikrött RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 230,57 SEK | | K1445.60084 | svartgrått | pulverbelagd | trafikrött RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 243,68 SEK | | K1445.18086 | svartgrått | pulverbelagd | signalgrön RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 195,23 SEK | | K1445.20086 | svartgrått | pulverbelagd | signalgrön RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 198,08 SEK | | K1445.25086 | svartgrått | pulverbelagd | signalgrön RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 203,97 SEK | | K1445.30086 | svartgrått | pulverbelagd | signalgrön RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 208,24 SEK | | K1445.35086 | svartgrått | pulverbelagd | signalgrön RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 213,66 SEK | | K1445.40086 | svartgrått | pulverbelagd | signalgrön RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 218,41 SEK | | K1445.50086 | svartgrått | pulverbelagd | signalgrön RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 230,57 SEK | | K1445.60086 | svartgrått | pulverbelagd | signalgrön RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 243,68 SEK | | K1445.18087 | svartgrått | pulverbelagd | blå RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 195,23 SEK | | K1445.20087 | svartgrått | pulverbelagd | blå RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 198,08 SEK | | K1445.25087 | svartgrått | pulverbelagd | blå RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 203,97 SEK | | K1445.30087 | svartgrått | pulverbelagd | blå RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 208,24 SEK | | K1445.35087 | svartgrått | pulverbelagd | blå RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 213,66 SEK | | K1445.40087 | svartgrått | pulverbelagd | blå RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 218,41 SEK | | K1445.50087 | svartgrått | pulverbelagd | blå RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 230,57 SEK | | K1445.60087 | svartgrått | pulverbelagd | blå RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 243,68 SEK | | K1445.180011 | svart | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.200011 | svart | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.250011 | svart | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.300011 | svart | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.350011 | svart | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.400011 | svart | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.500011 | svart | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.600011 | svart | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | | K1445.180012 | svart | eloxerad | orange RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.200012 | svart | eloxerad | orange RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.250012 | svart | eloxerad | orange RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.300012 | svart | eloxerad | orange RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.350012 | svart | eloxerad | orange RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.400012 | svart | eloxerad | orange RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.500012 | svart | eloxerad | orange RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.600012 | svart | eloxerad | orange RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | | K1445.1800116 | svart | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.2000116 | svart | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.2500116 | svart | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.3000116 | svart | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.3500116 | svart | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.4000116 | svart | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.5000116 | svart | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.6000116 | svart | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | | K1445.1800184 | svart | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.2000184 | svart | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.2500184 | svart | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.3000184 | svart | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.3500184 | svart | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.4000184 | svart | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.5000184 | svart | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.6000184 | svart | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | | K1445.1800186 | svart | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.2000186 | svart | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.2500186 | svart | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.3000186 | svart | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.3500186 | svart | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.4000186 | svart | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.5000186 | svart | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.6000186 | svart | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | | K1445.1800187 | svart | eloxerad | blå RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.2000187 | svart | eloxerad | blå RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.2500187 | svart | eloxerad | blå RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.3000187 | svart | eloxerad | blå RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.3500187 | svart | eloxerad | blå RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.4000187 | svart | eloxerad | blå RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.5000187 | svart | eloxerad | blå RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.6000187 | svart | eloxerad | blå RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | | K1445.180031 | natur | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.200031 | natur | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.250031 | natur | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.300031 | natur | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.350031 | natur | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.400031 | natur | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.500031 | natur | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.600031 | natur | eloxerad | svartgrå RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | | K1445.180032 | natur | eloxerad | orange RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.200032 | natur | eloxerad | orange RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.250032 | natur | eloxerad | orange RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.300032 | natur | eloxerad | orange RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.350032 | natur | eloxerad | orange RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.400032 | natur | eloxerad | orange RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.500032 | natur | eloxerad | orange RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.600032 | natur | eloxerad | orange RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | | K1445.1800316 | natur | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.2000316 | natur | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.2500316 | natur | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.3000316 | natur | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.3500316 | natur | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.4000316 | natur | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.5000316 | natur | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.6000316 | natur | eloxerad | rapsgul RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | | K1445.1800384 | natur | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.2000384 | natur | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.2500384 | natur | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.3000384 | natur | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.3500384 | natur | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.4000384 | natur | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.5000384 | natur | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.6000384 | natur | eloxerad | trafikrött RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | | K1445.1800386 | natur | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.2000386 | natur | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.2500386 | natur | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.3000386 | natur | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.3500386 | natur | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.4000386 | natur | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.5000386 | natur | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.6000386 | natur | eloxerad | signalgrön RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | | K1445.1800387 | natur | eloxerad | blå RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 214,51 SEK | | K1445.2000387 | natur | eloxerad | blå RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 218,03 SEK | | K1445.2500387 | natur | eloxerad | blå RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 223,73 SEK | | K1445.3000387 | natur | eloxerad | blå RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 228,86 SEK | | K1445.3500387 | natur | eloxerad | blå RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 234,94 SEK | | K1445.4000387 | natur | eloxerad | blå RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 240,26 SEK | | K1445.5000387 | natur | eloxerad | blå RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 253,75 SEK | | K1445.6000387 | natur | eloxerad | blå RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 268,57 SEK | |
Anvisning(ar) för denna artikel |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|