HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Standarddelar

Tillbaka

Standarddelar

KIPP erbjuder ett stort urval av DIN-delar och standarddelar, från stjärnvred och pendelstöd till handrattar. Många av dessa element används bland annat inom maskinbygge och anordningskonstruktion. Alla KIPP standarddelar utmärker sig genom högkvalitativt och exakt utförande och finns tillgängliga i olika standarder, former, material, legeringar och ytbeläggningar.

Användningsområden för standardelement

Standardelement används för att manövrera, greppa, justera och spänna fast t.ex. för fixturer och maskiner. Standarddelar uppfyller alltid sitt syfte tack vare sin form, som i minsta detalj motsvarar de föreskrivna standardspecifikationerna. Så används stödelement, positioneringselement och anslag som till exempel KIPP pendelstöd, kultrycksskruvar och styrbultar för säkert stöd för arbetsstycken. Maskinelement eller anordningselement som KIPP stiftskruvar, spännkraftförstärkare eller spännringar används för utökade fastspänningsuppgifter.

Funktion och egenskaper

Beroende på standardelement och utförande kan de användas för att spänna fast, hålla eller fixera komponenter. Standarddelar utmärkes sig främst genom att de kan bytas ut mot varandra. De kan identifieras korrekt och allokeras med hjälp av de tydligt definierade standardnumren.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se