text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

HANDRATTAR

KIPP handrattar är utformade för att manuellt vrida en axel. De används som kontrollelement främst inom maskinteknik och anläggningsteknik för att göra justeringar eller inställningar genom roterande rörelser för hand. För detta ändamål fästs de på beslag, verktygsmaskiner och växelmotorer, där de till exempel öppnar och stänger ventiler. Enskilda maskindelar kan även flyttas i nöddrift med handratt.

Handrattar – Funktion

För att handens rotationsrörelser ska överföras perfekt till de maskindelar som ska justeras eller positioneras kopplas KIPPs handratt till axeln via en kilspårkoppling alternativt via en klämma. En handratt med vev kan också installeras för enklare handhavande.

Handrattar – Utföranden

KIPPs produktsortiment omfattar en mängd olika varianter. Från ekerhandratten av aluminium till skivhandratten av plast, ända upp till handratten av gråjärn enligt DIN 950. Duroplast- och termoplastversioner finns också tillgängliga. Med NOVOgrip-designlinjen tillhandahåller KIPP även ergonomiskt formade handrattar.