HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Den nya produktserien ESD utvecklades speciellt av KIPP för högsta möjliga skydd för ESD-känsliga komponenter.
På grund av en elektrostatisk urladdning i närheten kan känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och apparater skadas eller till och med förstöras.
ESD garanterar hög säkerhet för apparattillverkare, som måste uppfylla ATEX-produktriktlinje 2014/34/EU och användare som måste uppfylla ATEX-driftriktlinje 1999/92/EG.