HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

KIPP UNILOCK nollpunktsspännteknik

Tillbaka

KIPP utökar sortimentet av pneumatisk nollpunktsspännteknik–
Tre nya spännmoduler i KIPP UNILOCK-sortimentet

Vi har utökat KIPP UNILOCK-sortimentet inom området pneumatisk nollpunktsspännteknik ytterligare. Med tre nya spännmoduler kan vi nu erbjuda ännu fler möjligheter att snabbt och exakt spänna fast och referensköra arbetsstycken, fixturer och plattor på skärverktygsmaskiner. De nya spännelementen gör att det går att växla på nolltid med definierad nollpunkt och en upprepningsnoggrannhet under 0,005 mm.

De nya i detalj:

  • KIPP UNILOCK spännmodul ASM 99: Den modulära spännmodulen är optimal för trånga stickmått. Påbyggnadshöjden är 56 mm. Det går även att integrera spännmodulen helt försänkt i en fixturplatta eller i maskinbordet. Via integrerad avläsning kan spännskjutdelens position ”öppen” avläsas.

  • KIPP UNILOCK automatiseringsspännmodul ESA 138: Genom den integrerade avläsningsfunktionen för ”öppen” eller ”stängd” spännskjutdel uppfyller denna modul i den automatiserade spännanordningen alla krav avseende processäkerhet. Fyra avsatta kontaktytor med luftkontroll säkerställer att fixturen är korrekt placerad innan tillverkningsprocessen börjar.

  • KIPP UNILOCK spännmodul EGM 110-75 med pallkoppling: Denna spännmodul har utvecklats specifikt för att användas inom robotautomation. Då fungerar pallkopplingen som gränssnitt mellan spännpall och spännmodul. Via den integrerade avläsningsfunktionen kan spännskjutdelens läge registreras som ”öppen” eller ”stängd”, så att det är säkerställt att spännmodulen och pallkopplingen befinner sig i rätt position. Kompensationsspännbultar och laxstjärtformade spännbultar: Dessa båda komponenter är också nya i sortimentet och optimerar fastspänning och positionering av arbetsstycken och fixturer. Kompensationsspännbultar möjliggör stickmåttskompensation på ± 1 mm i en eller alla riktningar. Den laxstjärtformade spännbulten sätts fast utan gängor med hjälp av laxstjärten i arbetsstyckets korta spännkant.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se