HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Den nya inställningsbulten i Hygienic DESIGN

Tillbaka
  • Den nya inställningsbulten i Hygienic DESIGN

Inställningsbultar för områden med höga hygienkrav

HEINRICH KIPP WERK har utvecklat en inställningsbult som uppfyller ökade krav på hygien. Eftersom den är konstruerad enligt Hygienic DESIGN-direktiven kan smutspartiklar inte fastna och rengöringen blir enklare. Därför är den här inställningsbulten idealisk för konstruktion av maskiner och anläggningar som används inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt i medicinteknik.

De viktigaste egenskaperna:

  • Inställningsbulten i Hygienic DESIGN är tillverkad av högklassigt rostfritt stål 1.4404, alla material är FDA-kompatibla.
  • Den har en konformad fläns så att skruvstället kan tätas säkert och hygieniskt med tillhörande tätnings- och mellanläggsbricka.
  • Ytan med en ytgrovhet på Ra < 0,8 µm hindrar smutspartiklar från att fastna.
  • Inställningsbulten är beständig mot polära och opolära medier samt aromämnen och är dessutom lämplig för CIP-/SIP-rengöring.

KIPP har utföranden med och utan spärrspår samt med och utan härdat låsstift. Inställningsbulten finns med stiftdiametrar på 6 och 8 mm samt skruvgängor i storlekarna M10 och M12 med standard- och fin gänga. Skafttätningen finns som tillval i 70 EPDM 295 (svart) eller 75 Fluoroprene® XP 41 (blå). En passande tätnings- och mellanläggsbricka Hygienic USIT® K1491 av samma grundmaterial ingår i leveransen, och den kan vid behov även köpas som tillbehör.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se