HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Elmia Subcontractor Jönköping, Sverige 09.11. - 12.11.2021
Monter B08:15
KIPP på Elmia Subcontractor 2019
KIPP ställer ut på Elmia Subcontractor i Jönköping från den 12 till den 15 november. På Nordeuropas ledande mässa för underleverantörer i tillverkningsindustrin presenterar mer än 1 200 utställare från mer än 30 länder innovationer, produktnyheter och nya trender i branchen.
Tematisk fokusering på Elmia Subcontractor:
• Komponenter och maskindelar’ products
• Produktdesign och -utveckling
• Verktyg och fixturer
KIPP produkter i fokus
KIPP LONG-LOK
Hög vibrationssäkerhet i alla lägen – tack vare nylonsäkringen uppstår ett högre lossningsmoment än för de flesta konventionella, mekaniska förfaranden. KIPP:s fjädrande tryckstycken, kultryckskruvar och ytterligare produkter finns med LONG-LOK-gängsäkring.
Fördelar:
• Vibrationsfast
• Enkel montering, kan återanvändas
• Inga extra delar krävs som t.ex. säkringsringar eller kontramuttrar
Stabilisatorn för arbetsstycken har framtagits speciellt för att minimera vibrationer och svängningar när ömtåliga och tunnväggiga arbetsstycken ska bearbetas. Tack vare dess olika fästmöjligheter på arbetsstycket och maskinbordet ger det här systemet högsta flexibilitet i anslutningen.
Fördelar:
• Stor tillgång på tillbehör
• Steglöst justerbar på längden
• Med en klämmekanism kan den roterade axeln låsas säkert mot drag och
Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter och HEINRICH KIPP WERK? Du kan kontakta våra fackexperter på plats och få utförlig information om våra produkter och nyheter.