text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

KIPP REMOTE

Säker låsning och hantering på

avstånd

KIPP utökar sin portfölj med den nya produktserien REMOTE med lösningar för applikationer där manöverdonen inte är direkt åtkomliga. Fokus ligger på inställningsbultar, utlösare och snäpplås, som kan anslutas till varandra via Bowdenkablar.

REMOTE är särskilt lämplig för maskin- och enhetskonstruktion, svängbara och roterande anordningar samt specialfordonskonstruktion. Funktioner som att öppna luckor, låsa huvar eller spärra definierade positioner kan hanteras säkert och ergonomiskt på avstånd.

Mekanisk fjärrstyrning flexibelt implementerad

Kraftöverföringen sker rent mekaniskt via Bowdenkablar. Det innebär att manöversidan kan placeras fritt - även i trånga installationsutrymmen eller svåråtkomliga områden. Flera låsningar kan utlösas centralt med bara en manöverpanel. Omvänt kan en funktion även hanteras via två oberoende manöverdon.

Bowdenkabeln kan anpassas till önskad längd under installationen, vilket möjliggör flexibla lösningar utan behov av komplexa specialkonstruktioner

.

Komplement för automatiserade applikationer

Förutom mekaniska REMOTE-lösningar erbjuder KIPP även pneumatiska inställningsbultar med slutavkänning. De används där manuell hantering inte är möjlig eller inte önskas. Bulten aktiveras med tryckluft, medan en integrerad sensor anger aktuell kopplingsstatus till systemstyrningen.

KONFIGURERA NU